{"product":{"productId":"agid.3663","price":26.43,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.2 M12 ACERO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
acero
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Ventaja: gran solidez y estabilidad por el material de acero
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
26,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
A=Longitud de empuñadura
108
H3=Altura de empuñadura
79,5
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M12
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
H
51,5
H1
12
H4
84
Número
de
dientes
26
Descripción
Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura gris plateado con acabado martillado.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.