text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido electrolítico
A=Longitud de empuñadura
83
H3=Altura de empuñadura
65
L=Longitud de la rosca
25
X=Rosca
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Número de dientes
24

Descripción

Material

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.

Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron