text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
rojo rubí RAL 3003
Superficie cuerpo de base
satinado
Superficie componente
bruñido
A=Longitud de empuñadura
95
H3=Altura de empuñadura
63
T=Profundidad de rosca
17
X=Rosca
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Número de dientes
24

Descripción

Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Colores estándar suministrados:
Rojo RAL 3003 de estructura fina.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron