{"product":{"productId":"agid.17017","price":17.95,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.4 M12X20, ACEROROJO RAL3003 SATINADO, COMP:ACEROBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
acero
rojo rubí RAL 3003
satinado
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Ventaja: gran solidez y estabilidad por el material de acero
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
17,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
rojo rubí RAL 3003
Superficie
cuerpo
de base
satinado
Superficie
componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
109
A=Longitud de empuñadura
95
H3=Altura de empuñadura
63
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M12
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Número
de
dientes
24
Descripción
Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Colores estándar suministrados:
Rojo RAL 3003 de estructura fina.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Rojo RAL 3003 de estructura fina.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.