{"product":{"productId":"agid.16124","price":7.11,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN PLANO TA.2 M08,CINC NARANJA RAL2004 RECUBIERTOPLÁSTICO, COMP:ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
Plano
cinc
naranja puro RAL 2004
recubierto con plástico
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Empuñadura plana para espacios reducidos
- La estructura plana ofrece además ventajas de seguridad
Unidad de venta
7,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
naranja puro RAL 2004
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
Superficie
componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
74,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
29,2
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Número
de
dientes
20
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
naranja RAL 2004.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.