text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
naranja puro RAL 2004
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
Superficie componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
74,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
29,2
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M6
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Número de dientes
20

Descripción

Material

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron