{"product":{"productId":"agid.16126","price":11.43,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN PLANO TA.3 M08,CINC NARANJA RAL2004 RECUBIERTOPLÁSTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
Plano
cinc
naranja puro RAL 2004
recubierto con plástico
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Empuñadura plana para espacios reducidos
- La estructura plana ofrece además ventajas de seguridad
Unidad de venta
11,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
naranja puro RAL 2004
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
Superficie
componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
91
A=Longitud de empuñadura
80
H3=Altura de empuñadura
38
T=Profundidad de rosca
14
X=Rosca
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Número
de
dientes
22
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
naranja RAL 2004.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.