text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
5
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
negro RAL 9005
Superficie cuerpo de base
satinado
Superficie componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
126
A=Longitud de empuñadura
110
H3=Altura de empuñadura
73
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Número de dientes
26

Descripción

Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero pasivadas en azul.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron