{"product":{"productId":"agid.28203","price":30.18,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON INTENSIFICADORDE FUE TA.2 M08, CINC NEGRO RAL9005SATINADO, COMP:ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
con intensificador de fuerza de sujeción
cinc
negro RAL 9005
satinado
- Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete
- Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad
- La superficie de apoyo fija protege el componente
Unidad de venta
30,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
con intensificador de fuerza de sujeción
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
negro RAL 9005
Superficie
cuerpo
de base
satinado
Superficie
componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
77,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
52,6
T=Profundidad de rosca
22
X=Rosca
M8
B
10
D2
25
H
38,5
H2
27,7
H4
55,6
T1
10
Descripción
Descripción del producto
Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento
Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.
Aplicación
Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.
Ventajas
Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.