text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
negro RAL 9005
Superficie cuerpo de base
satinado
Superficie componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
91
A=Longitud de empuñadura
80
H3=Altura de empuñadura
54,5
T=Profundidad de rosca
14
X=Rosca
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Número de dientes
22

Descripción

Material

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron