{"product":{"productId":"agid.3675","price":14.52,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.1 M04 ACEROINOXIDABLE, TRATADO CON CHORRO,COMP:ACERO INOXIDABLE, ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
acero inoxidable
tratado con chorro
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Superficie: pulimentado electrolítico o tratado con chorro
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
14,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
tratado con chorro
Superficie
componente
acabado natural
A=Longitud de empuñadura
40
H3=Altura de empuñadura
31
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M4
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Número
de
dientes
16
Descripción
Material
Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
Partes de acero de acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.