text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
tratado con chorro
Superficie componente
acabado natural
A=Longitud de empuñadura
95
H3=Altura de empuñadura
63
T=Profundidad de rosca
17
X=Rosca
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Número de dientes
24

Descripción

Material

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.

Otras partes de acero 1.4305.

Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron