text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
con tapa protectora
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido electrolítico
Superficie componente
acabado natural
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
42,5
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M8
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número de dientes
20

Descripción

Material

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.

Otras partes de acero 1.4305.

Versión
Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron