{"product":{"productId":"agid.27944","price":10.64,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN PLANO TA.2 M10X20,CINC NEGRO RAL9005 SATINADO, COMP:ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
Plano
cinc
negro RAL 9005
satinado
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Empuñadura plana para espacios reducidos
- La estructura plana ofrece además ventajas de seguridad
Unidad de venta
10,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
negro RAL 9005
Superficie
cuerpo
de base
satinado
Superficie
componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
74,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
29,2
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M10
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Número
de
dientes
20
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.