{"product":{"productId":"agid.14683","price":8.97,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON TAPA PROTECTORATA.2 M10X15, CINC NARANJA RAL2004SATINADO, COMP:ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
con tapa protectora
cinc
naranja puro RAL 2004
satinado
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Tapa protectora contra polvo y suciedad
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
8,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
con tapa protectora
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
naranja puro RAL 2004
Superficie
cuerpo
de base
satinado
Superficie
componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
74,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
42,5
L=Longitud de la rosca
15
X=Rosca
M10
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número
de
dientes
20
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación
Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.