{"product":{"productId":"agid.14687","price":24.67,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON TAPA PROTECTORATA.2 M10X20 ACERO INOXIDABLE, PULIDOELECTROLÍTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
con tapa protectora
acero inoxidable
pulido electrolítico
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Tapa protectora contra polvo y suciedad
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
24,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
con tapa protectora
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido electrolítico
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
42,5
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M10
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número
de
dientes
20
Descripción
Material
Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión
Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.