text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
Tamaño
5
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
400
X=Rosca
M42
A1
441
A2
110
Clase de fijación
rosca interior
D
60
D1
75
D2
32
D3
38
D4
82
H
53
H1
7,5
H2
26,5
H3
5
Modelo de forma
Número de ranuras de enclavamiento
11

Descripción

Material
Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.
Versión
Bruñido.
Con un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación
Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero. Dispositivo de sujeción con agujero de referencia Ø H7 y chavetero según DIN 6885 hoja 1.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida ”A” disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron