{"product":{"productId":"agid.3686","price":220.46,"name":"DISPOSITIVO DE SUJECIÓN, TA.4, SW=24,A=300, FORMA:0°, ACERO TEMPLE+REVENI.BRUÑIDO, COMP:ACERO DE CORTE FÁCIL"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción
acero templado y revenido
bruñido
- Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, de plantas, técnica de soldadura
- Disponible en versión normal (perno de sujeción A) y modelo especial (perno de sujeción B)
- Versión: cuadrado
- Distintos tamaños
Unidad de venta
220,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Forma
0°
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
300
SW=Ancho de llave
24
A1
330,5
A2
80
Clase de fijación
hembra cuadrada
D
42
D1
56
D2
28
D3
35
D4
61
H
47
H1
6
H2
23,5
H3
4
Modelo
de forma
0°
Número de
ranuras de
enclavamiento
9
Descripción
Material
Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.
Versión
Bruñido.
Con un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Con un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación
Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.
Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero. Dispositivo de sujeción con agujero de referencia Ø H7 y chavetero según DIN 6885 hoja 1.
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.
Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero. Dispositivo de sujeción con agujero de referencia Ø H7 y chavetero según DIN 6885 hoja 1.
A petición
Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida ”A” disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Medida ”A” disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.