text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
F
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
fixed
Tipo de producto
empuñadura fija
DIN
similar a DIN 468
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro
A=Distancia entre ejes
160
H1=Altura de empuñadura
83
H=Altura
153
SW=Ancho de llave
17+0,3
D1
37
Diámetro de empuñadura bombeada
25
Empuñadura
Empuñadura bombeada
H2
38
H3
70
Modelo de forma
con empuñadura fija

Descripción

Material
Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.
Versión
Tratado con chorro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron