{"product":{"productId":"agid.12991","price":23.07,"name":"MANIVELA DE MANO ACODADO SIMILAR ADIN468, HEMBRA CUADRADA SW=12+0,2,A=80, H=109, FORMA:D COM EMPUÑADURAGIRATORIA, FUNDICIÓN GRIS TRATADO CONCHORRO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Hembra cuadrada
fundición gris
tratado con chorro
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Forma D: manivela de mano con empuñadura bombeada giratoria
Unidad de venta
23,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
Giratorio
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
DIN
similar a DIN 468
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
A=Distancia entre ejes
80
H1=Altura de empuñadura
65
H=Altura
109
SW=Ancho de llave
12+0,2
D1
24
Diámetro de
empuñadura bombeada
20
Empuñadura
Empuñadura bombeada
H2
24
H3
44
Modelo
de forma
com empuñadura giratoria
Descripción
Material
Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.
Versión
Tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.