text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
F
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
fixed
Tipo de producto
empuñadura fija
DIN
similar a DIN 469
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro
A=Distancia entre ejes
80
H1=Altura de empuñadura
65
H=Altura
98
SW=Ancho de llave
12+0,2
D1
24
Diámetro de empuñadura bombeada
20
Empuñadura
Empuñadura bombeada
H2
24
H3
33
Modelo de forma
con empuñadura fija

Descripción

Material
Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.
Versión
Tratado con chorro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron