{"product":{"productId":"agid.3694","price":16.8,"name":"MANIVELA DE MANO RECTO SIMILAR ADIN469, HEMBRA CUADRADA SW=12+0,2,A=100, H=102, FORMA:F CON EMPUÑADURAFIJA, FUNDICIÓN GRIS TRATADO CON CHORRO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Hembra cuadrada
fundición gris
tratado con chorro
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Forma F: manivela de mano con empuñadura bombeada fija
Unidad de venta
16,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
F
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
fixed
Tipo de
producto
empuñadura fija
DIN
similar a DIN 469
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
A=Distancia entre ejes
100
H1=Altura de empuñadura
65
H=Altura
102
SW=Ancho de llave
12+0,2
D1
28
Diámetro de
empuñadura bombeada
20
Empuñadura
Empuñadura bombeada
H2
28
H3
37
Modelo
de forma
con empuñadura fija
Descripción
Material
Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.
Versión
Tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.