text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
empuñadura giratoria
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
80
D2=Perforación de fijación
10
H1=Altura de empuñadura
53
H=Altura
81
L=Longitud
103,5
D1
23
D3
21
H2
24
H3
14
H4
14
Modelo de forma
com empuñadura giratoria
R
13

Descripción

Material
Aluminio.
Empuñadura cilíndrica giratoria de termoplástico.
Versión
Recubierto con plástico negro.
Empuñadura cilíndrica giratoria de color negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron