{"product":{"productId":"agid.3697","price":36.41,"name":"MANIVELA DE MANO AGUJERO DE REFERENCIA,D2=14, A=125, L=155,5, H=123, FORMA:DCOM EMPUÑADURA GIRATORIA, ALUMINIONEGRO RECUBIERTO PLÁSTICO,COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
aluminio
Negro
recubierto con plástico
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Empuñadura cilíndrica giratoria de termoplástico
- Recubierto con plástico negro
- Empuñadura cilíndrica giratoria de color negro
Unidad de venta
36,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
125
D2=Perforación de fijación
14
H1=Altura de empuñadura
83
H=Altura
123
L=Longitud
155,5
D1
32
D3
26
H2
34
H3
22
H4
18
Modelo
de forma
com empuñadura giratoria
R
17,5
Descripción
Material
Aluminio.
Empuñadura cilíndrica giratoria de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica giratoria de termoplástico.
Versión
Recubierto con plástico negro.
Empuñadura cilíndrica giratoria de color negro.
Empuñadura cilíndrica giratoria de color negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.