{"product":{"productId":"agid.31863","price":36.79,"name":"MANIVELA DE MANO SIN PERFORACIÓNTRANSVERSA, AGUJERO DE REFERENCIA D2=8,A=80, H=85,7, FORMA:C CON EMPUÑADURAPLEGABLE, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA,COMP:ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
termoplástico
gris antracita
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- La línea de productos NOVO grip destaca por su diseño atractivo y su forma ergonómica
- Posibilidades de fijación axial y radial
- Versión: sin ranura
Unidad de venta
36,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
C
Tamaño
1
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura plegable
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
COMP
bruñido
A=Distancia entre ejes
80
D2=Perforación de fijación
8
H1=Altura de empuñadura
49
H=Altura
85,7
L=Longitud
104
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Modelo
de forma
con empuñadura plegable
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Cubo y eje de empuñadura de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914)..
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914)..
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.