text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
C
Tamaño
3
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura plegable
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita
COMP
bruñido
A=Distancia entre ejes
125
D2=Perforación de fijación
12
H1=Altura de empuñadura
83
H=Altura
140
L=Longitud
161
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Modelo de forma
con empuñadura plegable

Descripción

Material

Empuñadura de termoplástico.

Cubo y eje de empuñadura de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914)..
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron