{"product":{"productId":"agid.31873","price":16.81,"name":"MANIVELA DE MANO SIN PERFORACIÓNTRANSVERSA, HEMBRA CUADRADA SW=12,A=100, H=107,1, FORMA:D COM EMPUÑADURAGIRATORIA, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA, COMP:ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Hembra cuadrada
termoplástico
gris antracita
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Posibilidades de fijación axial y radial
- Versión: hembra cuadrada
Unidad de venta
16,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Tamaño
2
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
COMP
bruñido
A=Distancia entre ejes
100
H1=Altura de empuñadura
61,4
H=Altura
107,1
L=Longitud
129
SW=Ancho de llave
12
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Modelo
de forma
com empuñadura giratoria
Descripción
Material
Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar.
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.