{"product":{"productId":"agid.3710","price":42.56,"name":"MANIVELA DE MANO SIN PERFORACIÓNTRANSVERSA, AGUJERO DE REFERENCIAD2=10, A=100, H=104,2, FORMA:BEMPUÑADURA DE SEGURIDAD, TERMOPLÁSTICOGRIS ANTRACITA, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
termoplástico
gris antracita
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Retrogiro automático tras soltar la manivela
- Versión: sin ranura
Unidad de venta
42,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura de seguridad
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
COMP
gris antracita
A=Distancia entre ejes
100
D2=Perforación de fijación
10
H1=Altura de empuñadura
58,5
H=Altura
104,2
L=Longitud
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Modelo
de forma
empuñadura de seguridad
Descripción
Material
Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar. Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.