text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
B
Tamaño
3
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura de seguridad
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
gris antracita
COMP
gris antracita
A=Distancia entre ejes
125
D2=Perforación de fijación
14
H1=Altura de empuñadura
82
H=Altura
139
L=Longitud
161
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Modelo de forma
empuñadura de seguridad

Descripción

Material
Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar. Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron