text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
A
Tamaño
3
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura plegable
DIN
similar a DIN 469
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
125
D2=Perforación de fijación
14
H1=Altura de empuñadura
83
H=Altura
140
L=Longitud
153
D
30
D3
25
Empuñadura
Empuñadura cilíndrica
H2
28
H3
15,8
Modelo de forma
con empuñadura plegable

Descripción

Material
Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron