{"product":{"productId":"agid.17309","price":18.34,"name":"MANIVELA DE MANO SIMILAR A DIN469 SINPERFORACIÓN TRANSVERSA, AGUJERO DEREFERENCIA D2=12, A=100, H=87,4,FORMA:D COM EMPUÑADURA GIRATORIA,ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO PLÁSTICO,COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
aluminio
Negro
recubierto con plástico
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Versión: agujero de referencia
Unidad de venta
18,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Tamaño
2
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
DIN
similar a DIN 469
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
100
D2=Perforación de fijación
12
H1=Altura de empuñadura
61,4
H=Altura
87,4
L=Longitud
124
D
28
D3
20
Empuñadura
Empuñadura cilíndrica
H2
26
H3
16
Modelo
de forma
com empuñadura giratoria
Descripción
Material
Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.