text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura de seguridad
DIN
similar a DIN 469
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
100
D2=Perforación de fijación
12
H1=Altura de empuñadura
58,5
H=Altura
107
L=Longitud
124
D
28
D3
20
H2
25
H3
16
Modelo de forma
empuñadura de seguridad

Descripción

Material
Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron