{"product":{"productId":"agid.31584","price":51.97,"name":"MANIVELA DE MANO SIMILAR A DIN469AGUJERO DE REFERENCIA, SIN PERFORACIÓNTRANSVERSA D2=12, A=100, H=98, FORMA:DCOM EMPUÑADURA GIRATORIA, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
acero inoxidable
acabado natural
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Versión: agujero de referencia
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4308, 1.4310
Unidad de venta
51,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Tamaño
2
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
DIN
similar a DIN 469
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
A=Distancia entre ejes
100
D2=Perforación de fijación
12
H1=Altura de empuñadura
72
H=Altura
98
L=Longitud
124
D
28
D3
20
Empuñadura
Empuñadura cilíndrica
H2
26
H3
16
Modelo
de forma
com empuñadura giratoria
Descripción
Versión
Acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.