text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Tamaño
4
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura giratoria
DIN
similar a DIN 469
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
A=Distancia entre ejes
160
D2=Perforación de fijación
17
H1=Altura de empuñadura
90
H=Altura
122
L=Longitud
190
D
34
D3
26
Empuñadura
Empuñadura cilíndrica
H2
32
H3
19,6
Modelo de forma
com empuñadura giratoria

Descripción

Versión
Acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron