text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela de mano
Forma
D
Tamaño
1
Versión 1
Hembra cuadrada
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura giratoria
DIN
similar a DIN 469
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
A=Distancia entre ejes
80
H1=Altura de empuñadura
60
H=Altura
82
L=Longitud
100
SW=Ancho de llave
10
D
24
D3
16
Empuñadura
Empuñadura cilíndrica
H2
22
H3
13,4
Modelo de forma
com empuñadura giratoria

Descripción

Versión
Acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron