{"product":{"productId":"agid.3715","price":13.05,"name":"MANIVELA ESFÉRICA AGUJERO DE REFERENCIAD2=7, A=25 ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Manivela esférica
Agujero de referencia
acero
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintas versiones
Unidad de venta
13,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela esférica
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
empuñadura fija
DIN
DIN 39
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
A=Distancia entre ejes
25
D2=Perforación de fijación
7
H1=Altura de empuñadura
32
L=Longitud
65,5
D1
16
D3
10
D4
13
H
13
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Empuñadura bombeada fija DIN 39.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.