text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela esférica
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
empuñadura fija
DIN
DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
A=Distancia entre ejes
34
D2=Perforación de fijación
8
H1=Altura de empuñadura
46
L=Longitud
87
D1
20
D3
14
D4
16
H
17

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Empuñadura bombeada fija DIN 39.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron