text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela esférica
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
empuñadura fija
DIN
DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
A=Distancia entre ejes
41
D2=Perforación de fijación
10
H1=Altura de empuñadura
50
L=Longitud
103,5
D1
23
D3
16
D4
18
H
19,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Empuñadura bombeada fija DIN 39.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron