text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Manivela esférica
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
empuñadura fija
DIN
DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
A=Distancia entre ejes
50
D2=Perforación de fijación
12
H1=Altura de empuñadura
56
L=Longitud
124
D1
26
D3
18
D4
20
H
21,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Empuñadura bombeada fija DIN 39.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron