text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de garra
Material del cuerpo de base
fundición maleable
D=Rosca
M14
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32

Descripción

Material
Fundición maleable.
Versión
Tratado con chorro de arena.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron