{"product":{"productId":"agid.3718","price":42.76,"name":"TUERCA DE GARRA D=M20 FUNDICIÓN MALEABLE"},"currency":"EUR"}
Tuerca de garra
fundición maleable
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- De uso universal
Unidad de venta
42,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de garra
Material
del cuerpo
de base
fundición maleable
D=Rosca
M20
B
18
D1
64
D2
38
H
60
H1
40
H2
35
Descripción
Material
Fundición maleable.
Versión
Tratado con chorro de arena.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.