{"product":{"productId":"agid.17272","price":3.91,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON BOTÓN PULSADORTA.1 M06, PLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO ROJO RAL3020"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
with push button
plástico
gris antracita RAL 7021
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de aparatos o de piezas de máquina
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Un botón pulsador facilita que la palanca se suelte y se desenclave con seguridad
- Distintas combinaciones de colores
Unidad de venta
3,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Versión 1
with push button
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
rojo tráfico RAL 3020
A1=Longitud de empuñadura
47
H3=Altura de empuñadura
30
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M6
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Número
de
dientes
16
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero clase de resistencia 5.8.
Botón pulsador de plástico (POM).
Partes de acero clase de resistencia 5.8.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.