text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
5
Versión 1
with push button
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
rojo tráfico RAL 3020
A1=Longitud de empuñadura
126
H3=Altura de empuñadura
72
T=Profundidad de rosca
23
X=Rosca
M16
A
110
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
Número de dientes
26

Descripción

Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero clase de resistencia 5.8.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron