text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
4
Versión 1
con intensificador de fuerza de sujeción
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
110,4
A=Longitud de empuñadura
95,4
H3=Altura de empuñadura
71,1
T=Profundidad de rosca
27
X=Rosca
M10
B
13,2
D2
30
H
53,1
H2
36
H4
76,1
T1
10

Descripción

Descripción del producto
Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero inoxidable, 1.4305.
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento
Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el elemento dentado con una corona dentada, lo que permite fijar o soltar la rosca. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.
Aplicación
Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.
Montaje
La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.
Ventajas
Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron