text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A1=Longitud de empuñadura
75
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
41,5
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número de dientes
20

Descripción

Material

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero inoxidable, 1.4305.

Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron