{"product":{"productId":"agid.11654","price":9.21,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.3 M10, PLÁSTICOGRIS ANTRACITA RAL7021, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
plástico
gris antracita RAL 7021
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- La línea de productos NOVO grip destaca por su diseño atractivo y su forma ergonómica
Unidad de venta
9,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A1=Longitud de empuñadura
91,5
A=Longitud de empuñadura
80
H3=Altura de empuñadura
53,5
T=Profundidad de rosca
14
X=Rosca
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Número
de
dientes
22
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable, 1.4305.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.