text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
75
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
41,5
L=Longitud de la rosca
15
X=Rosca
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número de dientes
20

Descripción

Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero cromadas en azul.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron