{"product":{"productId":"agid.3730","price":4.26,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.1 M06X10,PLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
plástico
gris antracita RAL 7021
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
Unidad de venta
4,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A1=Longitud de empuñadura
47
A=Longitud de empuñadura
40
H3=Altura de empuñadura
30
L=Longitud de la rosca
10
X=Rosca
M6
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Número
de
dientes
16
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.