text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
5
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A1=Longitud de empuñadura
126
A=Longitud de empuñadura
110
H3=Altura de empuñadura
72
L=Longitud de la rosca
30
X=Rosca
M16
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Número de dientes
26

Descripción

Material

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero inoxidable, 1.4305.

Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron