text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Versión 1
with push button
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
rojo tráfico RAL 3020
A1=Longitud de empuñadura
91,5
H3=Altura de empuñadura
53,5
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M8
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Número de dientes
22

Descripción

Material

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero 1.4305.

Botón pulsador de plástico (POM).

Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron